Elektrozylinder EPCC

EPCC ist mit kompakten Abmessungen, dem präzisen und leisen Kugelgewindetrieb und den kurzen Positionierzeiten ideal in Montageanlagen, Test- und Prüfsystemen, bei Desktop-Applikationen, im Kleinteilehandling oder der Elektronikindustrie – überall dort, wo der Einbauraum optimale Nutzung verlangt.
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Flexibel: vielfältige Montageoptionen für den Motor
  • Dynamisch: geringere innere Reibung
  • Verdrehgesicherte, gleitgeführte Kolbenstange bis 500 mm Hub
  • Gewichtsoptimiertes Design - ideal für Handlingsysteme
  • Einzigartig: „One-size-down"-Montagesystem für beste Raumausnutzung in Kombination mit Zahnriemen-/Spindelachse ELGC
  • Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen