Rundzylinder konfigurierbar DSNU-KP
Schlanker Rundzylinder mit fester, einstellbarer oder selbsteinstellender Dämpfung. Entspricht in den Grundausführungen ISO 6432, Varianten basieren auf dieser Norm.
- Klemmen der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
- Halten der Kolbenstange auch über längere Zeit bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder bei Druckausfall
- Für Positionserkennung