Elektrozylindereinheit EPCS
Kompakte, günstige Elektrozylinder-Einheit mit ruhigem und präzisem Kugelgewindetrieb für einfachste Bewegungs- & Positionieraufgaben. Ideal für präzises und schnelles Bewegen in Sortier-, Verteil- oder Klemm-Anwendungen. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich EPCS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen.
- Präzises Positionieren durch ruhig laufenden Kugelgewindetrieb
- Komplettlösung bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler
- Einfache Umsetzung von Press- und Spannanwendungen für Kräfte bis zu 900 N
- Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
- Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen