Filter-Regelventil MS-LFR-B
Druckluft regeln und filtern - Extrem leicht, sehr kompakt und dennoch durchflussstark: im Polymergehäuse. Es stehen für Sie günstige, technisch fokussierte Basiskomponenten mit den wichtigsten Funktionen bereit.
- Rastermaß 25, 40, 62 mm
- Preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponente
- Leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe
- Kompatibel zur MS-Reihe für idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen
- Stabiles Regelverhalten
- Mit oder ohne Manometer
- Drehknopf mit Arretierung
- Mit integrierter Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten
- MS2: direktgesteuertes Membranregelventil
- MS4, MS6: direktgesteuertes Kolbenregelventil