Durchflusssensor SFAW

Flüssige Medien einfach überwachen: Der Durchflusssensor SFAW misst Durchfluss, Verbrauch und Temperatur von flüssigen Medien. Seine einfache Bedienung und das gut lesbare Display machen SFAW sehr prozesssicher.
  • Kühlkreislaufüberwachung, Überwachung von Leckage bzw. Leitungsbruch, Prozesswasserüberwachung, Füllmengenmonitoring
  • Anschluss Eingang: Klemmanschluss DN15, DN20, Schlauchtülle 13 mm, Innengewinde G1/2, G3/4, G1, kundenseitiger Anschluss
  • Optional mit integriertem Temperatursensor
  • Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über 2 Schaltausgänge, einen Analogausgang und/oder eine IO-Link-Schnittstelle
  • Zulassung: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
  • Nachhaltig im Betrieb durch Monitoring der Prozessfluide