Winkelgreifer DHWC
Der wirtschaftliche Winkelgreifer mit hoher Wiederholgenauigkeit und hohem Drehmoment eignet sich insbesondere beim Kleinteilehandling und besticht durch ein geringes Eigengewicht, eine kompakte Bauweise und eine lange Lebensdauer.
- Hohe Momentenbelastbarkeit durch seitliche Abstützung der Greifbacken
- Max. Wiederholgenauigkeit
- Wahlweise als doppelt- oder einfachwirkender Greifer einsetzbar
- Einfachwirkende Variante mit Greifkraftsicherung öffnend (NO)
- Als Außen- und Innengreifer geeignet
- Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes