Linearantrieb mit Wegmesssystem DFPI
Einfach zu installieren – robust und sicher im Einsatz: der korrosionsbeständige Linearantrieb DFPI nach ISO 15552 mit integriertem Wegmesssystem oder vollständig integriertem Stellungsregler.
- Befestigungsschnittstellen nach ISO 15552 an Lager- und Abschlussdeckel
- Robuste Zugstangenausführung
- Integrierte Luftführung
- Wahlweise mit integriertem Wegmesssystem oder komplett integriertem Stellungsregler
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- Nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)