Handlingmodul HSW
Kompaktes Handlingmodul für das automatische Umsetzen, Zuführen und Entnehmen von Kleinteilen auf engstem Raum. Die spielfreie Führung garantiert hohe Genauigkeit und Steifigkeit bei Pick and Place-Anwendungen im Winkel von 90°.
- Funktionsmodul für das automatische Umsetzen, Zuführen und Entnehmen von Kleinteilen auf engstem Raum
- Zwangsgeführter Ablauf einer Schwenk- und Linearbewegung
- Hohes Maß an Genauigkeit und Steifigkeit
- HSW-AP: pneumatisch, mit Schwenkmodul DSM; HSW-AS: ohne Antrieb, mit Antriebsschaft
- Schnell und kompakt
- Kostengünstig und universell einsetzbar