Schrittmotor EMMT-ST
Schrittmotoren mit UL-Zulassung und robuster Anschlusstechnik, für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die IP-Rate.
- Motor in IP65 (IP40 für Motorwelle)
- Absolute Encoder, Single- oder Multiturn (ohne Batterie)
- 3 Flanschgrößen MH: 0,25 Nm … 9,4 Nm
- Optional mit Haltebremse
- Automatische Motorerkennung über „Elektronisches Typenschild“ mit Motorkorrekturtabelle
- Anwendungsbereich bis zu -15°C möglich
- OCP-Leitung (One Cable Plug) mit massivem Stecker M17, 310° schwenkbar
- Leitungslänge bis zu 25 m
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen