Einschaltventil, elektrisch HEE

  • Elektrisches 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
  • Am Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebracht bzw. die Abluft gefasst werden
  • Mit Magnetspule, ohne Steckdose
  • Magnetkopf um 4x 90° versetzbar
  • Handhilfsbetätigung tastend und rastend
  • Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Baugröße Mini, Midi, Maxi