Parallelgreifer HGPD
Für raue Umgebungen: Komplett abgedichteter Greifer. Außen- und Innengreifen möglich.
- Ideal für sehr raue Umgebungen
- Präzises Greifen trotz hoher Momentenbelastung
- Max. Greifkraft bei optimalem Bauraum-Kraft-Verhältnis
- 8 Baugrößen mit bis zu 40 mm Gesamthub
- Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
- Einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung öffnend (NO) oder schließend (NC)
- Als Außen- und Innengreifer geeignet