Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • Rastermaß 62 mm
  • Als Einzelgerät und für Batteriemontage
  • Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • Hohe Sekundärentlüftung
  • Abschließbarer Drehknopf
  • Wahlweise mit Drucksensor mit Anzeige