Drucksensor SPAE
Extrem klein, extrem leicht, extrem komfortabel: Der Drucktransmitter SPAE überwacht das Druckniveau von gefilterter Druckluft von −1 … 0 und 0 … 10 bar. Ideal für Vakuumüberwachung bei Pick and Place oder für die Drucküberwachung in Pneumatikanwendungen.
- Elektronischer Drucksensor mit piezoresistiver Druckmesszelle, integrierter Signalverarbeitung, numerischer prozentualer Druckanzeige, Bedientaste und einem Schaltausgang, PNP/NPN umschaltbar
- Anzeige von minimalem und maximalem Messwert
- Alle eingegebenen Parameter können auf andere SPAE übertragen werden (Replizierfunktion)
- Kommunikationsschnittstelle IO-Link
- Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung