Proportional-Druckregelventil VPPE
VPPE ist das preisgünstigste Proportionalventil im Portfolio. Mit und ohne Display erhältlich
- Vorgesteuertes Druckregelventil
- Sollwerteingabe als analoges Spannungssignal (4 ... 20 mA)
- Elektrischer Anschluss über M12x1-Stecker, 4- oder 5-polig
- Wahlweise mit Sollwertmodul
- Variante mit Display mit drei abrufbaren Presets und digitaler Reglerelektronik
- Für einfache Regelaufgaben
- Varianten empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien