Rundzylinder konfigurierbar DSNU-KP

Schlanker Rundzylinder mit fester, einstellbarer oder selbsteinstellender Dämpfung. Entspricht in den Grundausführungen ISO 6432, Varianten basieren auf dieser Norm.
  • Klemmen der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
  • Halten der Kolbenstange auch über längere Zeit bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder bei Druckausfall
  • Für Positionserkennung