Servoantriebsregler CMMT-AS
Kompakter Servoantriebsregler für Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen, eignet sich für unterschiedliche Ethernet-basierte Bussysteme und lässt sich direkt in Systemumgebungen unterschiedlicher Steuerungshersteller integrieren.
- Einer der kompaktesten Servoantriebsregler im Markt
- Präzise Kraft-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung
- Mit der neuen Multiprotokoll-Variante (CMMT-...-MP) sind alle Feldbusse (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) in einer Servoantrieb Hardware integriert
- Autotuning unterstützt die einfache Inbetriebnahme und optimiert das Regelverhalten rotativer und linearer Bewegungen automatisch
- Preis- und größenoptimierte Servoantriebssystem neuester Generation
- Standard funktionale Sicherheitsfunktionen (STO, SBC) ohne Software konfigurieren
- Optimal mit Servomotor EMMT-AS
- Universell einsetzbar
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen
- Erweiterte funktionale Sicherheitsfunktionen (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,…) über Feldbus oder I/O ansteuerbar mit geführter Inbetriebnahme und Validierung
- Nachhaltig im Betrieb durch effiziente Ansteuerung