Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6N-SV
Unsere Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS6-SV schalten kritische Teile bei Not-Halt blitzschnell energielos. Ebenso sicher und schonend fährt die Anlage danach wieder an.
- Mit NPT Anschlussgewinde
- Mit Sicherheitsfunktionen
- Zum schnellen und sicheren Druckabbau und zum sanften Druckaufbau
- Einstellbare Druckaufbauzeit
- Einstellbarer Durchschaltdruck
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm