Druckaufbauventil MS4-DE

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
  • 2/2-Wege-Ventil zum langsamen Belüften von pneumatischen Anlagen mit elektrisch schaltbarem Druckumschaltpunkt
  • Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Schaltbarer Druckumschaltpunkt
  • Zur langsamen und sicheren Fahrt der Antriebe in die Ausgangsstellung
  • Zur Vermeidung plötzlicher und unberechenbarer Bewegungen
  • Einstellbare Druckaufbauzeit
  • Normalnenndurchfluss <=1.800 l/min bei Rastermaß 40 mm