• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Schnell evakuiert!

Die Vakuumsaugdüse VN zeichnet sich durch einen effizienten Energieverbrauch bei großer Zuverlässigkeit aus.

Durch die dezentrale Vakuumerzeugung direkt an der Greifeinheit wird ein Höchstmaß an Energieeffizienz erreicht. Das geringe Gewicht in Kombination mit der kompakten Bauform führt zu kurzen Leitungen und Evakuierungszeiten – auch bei großen Volumina. Das Resultat: kürzere Betriebszyklen für eine höhere Produktivität.

Mit dem hohen Saugvolumenstrom können Sie poröse Werkstücke wie beispielsweise Kartonagen sicher und effizient bewegen – und er gleicht eventuelle Leckagen besser aus. Das hohe Vakuum sorgt darüber hinaus für eine zuverlässige Vakuumversorgung von mehreren Verbrauchern wie z.B. Greiferspinnen.

Die einfache Inbetriebnahme bei gleichzeitig geringem Installations- und Montageaufwand garantiert das ganzheitliche, integrierte Konzept von Festo plug & work®.

Alle Infos als kompaktes PDF herunterladen.