Ventil-Ansteuermodul VAEM
Ventile mit Haltestrom-Absenkung einfach ansteuern: Für ein präziseres Schaltverhalten der Ventile sind bis zu 8 Kanäle bei VAEM individuell parametrierbar. Die Haltestrom-Absenkung spart Energie und minimiert zugleich den Wärmeeintrag.
- Elektronische Ansteuerung mit integrierter, einstellbarer Haltestromabsenkung zum Steuern von bis zu 8 Magnetventilen
- Parametrierung, Diagnose und Steuerung über grafische Benutzerschnittstelle (GUI), Ethernet- und RS232-Schnittstelle sowie externem 24 V Triggereingang
- Grafische Benutzerschnittstelle (GUI) für einfachste Bedienung und übersichtliche Visualisierung
- Sehr schnelle Ventilansteuerung mit einer zeitlichen Auflösung von 0,2 ms
- Einfaches Einstellen eines Kalibrierungsfaktors zwischen den einzelnen Kanälen (Öffnungszeiten pro Ventil)