Kugelhahn VAPB

Die Kugelhahn-Serie VAPB bietet hochwertige Kugelhahn-Lösungen mit vollem Durchgang für den industriellen Einsatz. Aus Messing (-MS) oder Edelstahl (-CR) für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
  • Automatisierbarer 2-Wege-Kugelhahn
  • Messing-Ausführung
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Manuelle Betätigung über Handhebel möglich
  • Anschlussgewinde nach EN 10226-1
  • Aufbauflansch nach ISO 5211