Auch wer bereits über die nächste und übernächste Maschinengeneration hinausdenkt und eine Technologie sucht, die über die nächsten Jahre stabil bleibt und kommende Entwicklungen adaptiv unterstützt, findet in der Ventilinsel VTUX mit AP-Kommunikationstechnologie genau die richtige Technologie.
Die interne serielle Verkettung (Performance-Variante) ermöglicht erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und bietet eine schnelle bidirektionale AP-Kommunikation und erhöhte Effizienz. Die interne serielle Verkettung ermöglicht außerdem erweiterte Diagnosefunktionen und eine einfache Integration von digitalen Eingängen direkt am Ventil. Sie unterstützt den Anschluss von bis zu 128 Ventilspulen, deutlich mehr als die parallele Verkettung (Basic-Variante), die auf 32 Ventilspulen beschränkt ist und unidirektionale Steuersignale bietet. Durch die interne serielle Kommunikation verfügen Sie über eine hervorragende Infrastruktur auch für zukünftige Technologiefunktionen.
Mit der neuen Generation VTUX lässt sich die Lage der Inseln in der Maschine völlig frei und eigenständig definieren, ebenso deren Größe und Bestückung. Die umfassenderen Funktionen legt man einfach dorthin, wo es mehr Freiraum gibt. Wo die Bedingungen stärkere Restriktionen abverlangen, platziert man nur die unmittelbar notwendigen Elemente.
Die VTUX bietet eine Vielzahl von integrierten Funktionen, die die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit erheblich steigern. Ein Merkmal sind die Ventile mit digitalen Eingängen, die eine einfache Zuordnung ermöglichen. Ob über M8-Anschlüsse oder PNP/NPN-Signale – die Integration gestaltet sich unkompliziert und flexibel. Zusätzlich verfügen die Ventilinseln über innovative Vakuumlösungen mit einer Luftsparfunktion, die nicht nur Ressourcen schont, sondern auch die Betriebskosten optimiert. Die interne serielle Kommunikation ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Parameter und Diagnosen, was die Wartung und Überwachung der Systeme erheblich vereinfacht. Diese Funktionen machen die VTUX zu einer leistungsstarken Lösung für moderne Automatisierungsanforderungen.
Ihre Vorteile:
Dieses Video zeigt Ihnen die Modularität von VTUX für eine zentrale oder dezentrale Installation sowie die freie Kombination von Schaltventilen und Vakuumeinheiten:
Ihre Vorteile:
In diesem Video sehen Sie, wie einfach sich maßgeschneiderte Vakuumlösungen mit VTUX realisieren lassen – mit einer Mischung von Schaltventilen und Vakuumeinheiten oder nur mit Vakuumeinheiten:
Ihre Vorteile:
Schauen Sie sich an, wie clever der dezentrale Anschluss von Sensoren – PNP oder NPN – an die Ventilinsel VTUX gelöst ist. Sensoren mit M8 Anschluss oder offenem Ende lassen sich ebenfalls verbinden:
Ihre Vorteile:
In diesem Video sehen Sie ein zentrales Installationskonzept mit VTUX in einem Maschinengestell in Kombination mit einem modularen Remote I/O-System CPX-AP-A:
Ihre Vorteile:
Dieses Video zeigt die dezentrale Installation von VTUX in einer Pick and Place Anwendung mit linearen und rotativen Bewegungen sowie Teileaufnahme mittels Vakuum:
Die interne parallele Verkettung bietet unidirektionale Steuersignale und unterstützt den Anschluss von bis zu 32 Ventilspulen. Dies ermöglicht Ihnen eine kosteneffiziente Plattform mit integrierten Vakuumfunktionen. Außerdem bietet die Ventilinsel VTUX u.a. dezentrale Installationsmöglichkeiten mit den folgenden Vorteilen:
Die interne parallele Verkettung bietet unidirektionale Steuersignale und unterstützt den Anschluss von bis zu 32 Ventilspulen. Dies ermöglicht Ihnen eine kosteneffiziente Plattform mit integrierten Vakuumfunktionen ohne Sensorrückmeldung. Außerdem bietet die Ventilinsel VTUX u.a. zentrale Installationsmöglichkeiten mit den folgenden Vorteilen:
Die interne serielle Verkettung bietet eine bidirektionale Kommunikation und unterstützt den Anschluss von bis zu 128 Ventilspulen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Ventilinsel VTUX mit weiteren Funktionen wie digitalen Eingängen direkt am Ventil oder integrierten Vakuumfunktionen inkl. Vakuumsensor zu konfigurieren. Darüber hinaus bietet die Ventilinsel VTUX u.a. dezentrale Installationsmöglichkeiten mit den folgenden Vorteilen:
Die interne serielle Verkettung bietet eine bidirektionale Kommunikation und unterstützt den Anschluss von bis zu 128 Ventilspulen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Ventilinsel VTUX mit weiteren Funktionen wie digitalen Eingängen direkt am Ventil oder integrierten Vakuumfunktionen inkl. Vakuumsensor zu konfigurieren. Darüber hinaus bietet die Ventilinsel VTUX u.a. zentrale Installationsmöglichkeiten mit den folgenden Vorteilen:
Unsere Fachberater stellen Ihnen die neue Ventilinsel VTUX gerne vor und freuen sich, Sie über die neuen Einsatzmöglichkeiten sowie Entwicklungsperspektiven zu informieren.