Distributeur pneumatique VL-5/2-3/4-D-4

12461

Code EAN (GTIN) 4052568112004

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6000 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 4 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Pneumatique