Raccord enfichable en T QSTF-1/2-12-B

153191

Code EAN (GTIN) 4052568032753

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/2
Raccord pneumatique 2
Taraudage G1/2 - pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
10 mm