Manodétendeur électrique PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3
1709133
Code EAN (GTIN) 4052568290894
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Pression de service
0 bar - 50 bar
Plage de réglage de pression
0.6 bar - 40 bar