Électrodistributeur JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
184510
Code EAN (GTIN) 4052568144500
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4500 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 3 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Électrique