Vanne à manchon VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
2931684
Code EAN (GTIN) 4052568290924
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Raccord de vanne
Raccord clamp selon ASME-BPE type A
Débit Kv
0.7 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar