Distributeur à poignée VHER-P-H-B43U-M5

3410683

Code EAN (GTIN) 4052568269524

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
170 l/min
Raccord pneumatique 1
M5
Raccord de travail pneumatique
M5
Pression de service
0 bar - 10 bar