Vanne à manchon VZQA-C-M22C-6-TT-V2V4E-4
4748311
Code EAN (GTIN) 4052568418564
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
1/4 NPT
Débit Kv
0.7 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4 bar