Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
538023
Code EAN (GTIN) 4052568175160
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Plage de réglage de pression
0.05 bar - 2.5 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar