Électrodistributeur VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L
561376
Code EAN (GTIN) 4052568208837
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1 - G1/4
Mode d'actionnement
Électrique