Électrodistributeur VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L

566992

Code EAN (GTIN) 4052568214920

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2200 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 - G3/8
Mode d'actionnement
Électrique