Électrodistributeur VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L
567000
Code EAN (GTIN) 4052568214968
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2200 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 - G3/8
Mode d'actionnement
Électrique