Manodétendeur MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2

594803

Code EAN (GTIN) 4052568398835

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2100 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 4 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar