Electrodistributeur VSVA-B-B52-ZT-D1-F8

8033664

Code EAN (GTIN) 4052568654795

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1