Vérin compact ADN-S-16-25-I-P-A

8076398

Code EAN (GTIN) 4052568300197

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés