Vérin compact ADN-S-6-5-A-A

8080597

Code EAN (GTIN) 4052568447526

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
5 mm
Amortissement
Pas d'amortissement