Manodétendeur MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B

8099205

Code EAN (GTIN) 4052568557249

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6000 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.35 bar