Vanne à manchon VZQA-C-M22U-50-TT-ALV4E-2
8161476
Code EAN (GTIN) 4052568611361
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Raccord de vanne
2 NPT
Débit Kv
72 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 2 bar