Electrodistributeur VSVA-B-T32H-MH-D2-F8

8198623

Code EAN (GTIN) 4052568656652

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1900 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1