Servomoteur EMMH-AS-138-MA-HS-S1MB-T

8215367

Code EAN (GTIN) 4052568788179

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Tension de service nominale CC
680 V
Puissance nominale du moteur
1300 W
Couple d'arrêt
11 Nm
Vitesse de rotation max.
4590 1/min