Accumulateur CRVZS
Accumulateur conforme à AD 2000 en acier inoxydable fortement allié pour des volumes de 20 l maximum.
- Résistant à la corrosion
- Compense les variations de pression et sert de réservoir tampon lors des à-coups de consommation d'air
- Mise à disposition de débits plus importants pour alimenter des actionneurs à cycle rapide
- Certaines références intègrent un troisième raccord pour la purge des condensats
- Concernant la compatibilité alimentaire, voir ci-dessous dans l’onglet « Assistance / téléchargements », section « certificats »
- Fluides de service : air comprimé, vide