Axe à vis à billes EGC-BS
L'axe à vis à billes EGC-BS, alliant robustesse et précision, caractérisé par un déplacement silencieux, possède une section unique et optimisée pour une rigidité et une capacité de charge maximales. Vous pouvez ainsi souvent redimensionner ces axes à vis à billes vers une taille plus petite et, par conséquent, réduire vos coûts.
- Axe pour une répétabilité excellente
- Guidage à billes pour charges lourdes et couples importants
- En option, avec unité de blocage, sur un ou deux côtés
- Profilé unique à rigidité optimisée
- Raccordement flexible du moteur possible sur 2 côtés
- 34 modèles en stock, délais de livraison réduits et systèmes modulaires de produits destinés à des configurations individuelles
- Courses possibles jusqu'à 3 m
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes