Bornes-série pneumatique LT, LTE, LTV

Bornes-série pneumatique pour un débit maximum de 370 l/min.
  • Raccord pour rail pneumatique de contrôle des signaux entrants et sortants sur l'entrée, respectivement la sortie des commandes
  • Jusqu'à 15 blocs de distribution à alimentation commune en air, afin de simplifier l'assemblage
  • Laiton, polymère
  • Fluide de service air comprimé