Bras mobile ELCC
Très léger et robuste à la fois ! Que ce soit pour la palettisation, dans l'industrie de l'emballage ou pour des tâches les plus diverses de positionnement avec des courses longues : les bras mobiles dynamiques ELCC supportant jusqu'à 100 kg de charge se distinguent par moins de vibrations et par un temps de cycle 30 % plus court.
- Conçu pour des vitesses et des accélérations élevées
- Très faible masse en mouvement grâce à la tête d'entraînement fixe
- Rigidité élevée grâce à un principe de construction novateur
- Vérin à courroie crantée avec guidage à billes
- Possibilité de déplacement vertical de charges élevées jusqu'à 100 kg
- Longues courses possibles jusqu'à 2 m
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes