Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKB

Avec une largeur de seulement 10 / 12 mm (ouverture 1,6 / 2,0 mm), le VYKB régule avec une grande précision de très petits volumes de liquide (µl, ml) dans des applications de dosage et de débit. Grâce à une membrane de séparation en polymères haute performance, le système convient également pour des fluides agressifs.
  • Largeur compacte de 10 mm ainsi que de 12 mm pour les grands diamètres nominaux (1,6 mm et 2,0 mm)
  • Pour le dosage, l'aspiration et les applications en débit continu
  • Facilité de nettoyage par séparation des fluides
  • Matériaux de haute qualité, qui sont de ce fait également adaptés aux fluides agressifs
  • Conception conforme à ISO 13485
  • Fonctionnement durable grâce à une commande efficace et une coupure active d'air