• Produits
  • Téléchargements

Intégré, robuste, flexible !

ISO 15552, régulateur de position intégré ou système de mesure de déplacement intégré en option, mouvements de pivotement possibles grâce au guidage optimisé de la tige de piston : le nouveau vérin linéaire DFPI répond à une large gamme d’applications. Par exemple, il convient parfaitement à la régulation des volets de ventilation, au traitement des matériaux en vrac et à la régulation du débit et du niveau de remplissage.

Assemblage variable

L’interface de fixation standardisée avec de nombreux accessoires conformes à la norme ISO 15552 permet une grande variété de situations de montage et une installation très simple. Les écrous à embase robustes permettent de monter les vannes de process à l’aide de goujons filetés. Et le guidage optimisé de la tige du piston permet des mouvements de pivotement, tels que ceux requis pour la régulation des volets de ventilation. Le DFPI absorbe facilement les forces transversales sur la tige de piston.

Robuste et fiable en service

La conception compacte, la protection IP et anticorrosion élevée et, enfin et surtout, l’intégration du régulateur de position ou du système de mesure de déplacement rendent le DFPI robuste et fiable, même dans des endroits qui étaient auparavant inaccessibles. Cela fait du DFPI une unité compacte et prête à l’emploi pour une installation facile.

Les vérins linéaires Festo en service