Rigidité et précision dans les espaces les plus restreints
Le réglage de la course en option et l'amortissement externe caractérisent le DGSS. Le dernier membre de la famille des mini-chariots possède une liaison sans usure et sans jeu entre la tige de piston et l'étrier ainsi que des corps guidés par billes très résistants garants d'une grande précision et d'une grande fiabilité. Des centrages garantissent une fixation ultra précise des pièces à usiner.
Adapté à de nombreuses tâches
Qu'il s'agisse de pousser, de prendre, d'insérer ou de positionner avec précision : le DGSS effectue des mouvements guidés de petites ou de grandes charges utiles, p. ex. lors d'opérations d'insertion ou de serrage et absorbe facilement les forces transversales élevées. Il s'avère donc aussi idéal pour les applications de type Pick and Place ou Distribution. Même dans sa version standard, le DGSS est exempt de cuivre, de zinc et de nickel et convient donc parfaitement à l'utilisation dans la fabrication de batteries.
Très économique
Le DGSS n'est pas seulement disponible à un prix très avantageux, il est également facile à utiliser. L'adaptation rapide et simple des positions finales dès la mise en service rend le réglage d'une machine très efficace. Des charges utiles élevées autorisées et de grandes vitesses de déplacement réduisent les temps de cycle, tout en augmentant votre productivité.