• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Positionnement compact !

Le mini-chariot très compact EGSC-BS brille par son guidage à billes protégé. La broche et le guidage internes permettent un mouvement précis et silencieux, horizontalement et verticalement.

Montage « one-size-down »

Très simple : le montage du mini-chariot EGSC-BS avec l'axe à vis à billes ELGC-BS et l'axe à courroie crantée ELGC-TB, est possible grâce à la fixation universelle du profilé et sans adaptateur supplémentaire.

1. Accouplement intégré

Accouplement très compact, intégré dans le mini-chariot. Inclut un remplacement facile en cas de maintenance, compatible avec les kits axiaux et parallèles

2. Guidage linéaire et guidage à billes

  • Guidage linéaire intégré avec guidage à billes à longue durée de vie pour une meilleure résistance à la torsion en cas de couples élevés
  • Rail de guidage rigide et précis pour absorber les forces transversales ainsi que rigidité accrue du mini-chariot

3. Vis à billes

Vis à billes de très haute qualité avec un faible frottement interne et un couple de charge de base minimal. Cela permet d'utiliser un moteur plus petit et plus léger avec une puissance réduite.

4. Plaque étrier

Interface standardisée pour le montage direct sans adaptateur du module rotatif électrique ERMO

5. Montage du moteur

Montage du moteur EGSC

Choix libre de la position du moteur : kits de montage axiaux ou parallèles également modifiables ultérieurement

6. Raccord de compensation de la pression

EGSC Raccord de compensation de la pression

Standard : filtre vissé
En option : saisie ultérieure

Aucune particule ambiante ou humidité n'est aspirée dans le vérin électrique et aucune particule n'est émise dans l'air ambiant