Mini-chariot EGSL
Précision, robustesse, dynamique : la gamme de chariots électriques EGSL est prédestinée pour la haute performance, pour un positionnement libre compétitif dans les applications verticales ainsi que pour les fonctions de chariots avec des courses courtes.
- Capacités de charge du chariot très élevées, idéales pour des applications verticales de type emmanchement ou assemblage
- Sécurité : entièrement fermée, l’axe ne peut s'encrasser ni laisser pénétrer de petites pièces gênantes dans la zone de guidage
- Flexibilité : montage du moteur parallèle ou axial, orientation à 4 x 90° dans ce dernier cas
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes